Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
Suite des photos »
| 2003 LINDE H25T-392CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU881591Préfixe du no de série:
H2XHCE/heures:
1995Évaluation:
Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Pneumatic Tire Lift Truck Model H25T, 5000lbs Capacity @ 24" LC | Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings |
| 187" MFH Triplex Mast/85" Overall Lowered Height | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking |
| 47"ITA Class II Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load Backrest | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 187" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| VW Engine, 55 HP overhead valve on LP Gas | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Drive Tires: 23 x 9 x 10 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids |


Suite des photos