ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2005 LINDE H25D-392CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU658859Préfixe du no de série: H2XHCE/heures: 4116Évaluation: BienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Pneumatic Tire Lift Truck Model H25D, 5000lbs Capacity @ 24" LCPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
185" MFH Triplex Mast/85" Overall Lowered HeightSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
47"ITA Class II Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load Backrest3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 187" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
VW Engine, 59 HP Diesel EngineSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Drive Tires: 27 x 10 x 12 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: