ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2003 LINDE E45CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU740523Préfixe du no de série: 516HCE/heures: 5135Évaluation: BienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Electric Lift Truck Model E45 Base Capacity @ 24" L.C 9000 lbsIntegral Battery Restraint
196" MFH Triplex Mast /95.5" OAL /38.5" FFH 3 Degree Fwd/8 Degree Back Tilt AngleTilt Steering Column
48" Hook Pallet ForksLCD/LED Operators Display, Programmable Service Indicator
Over Temperature Protection (Pump Motor, Drive Motor, Control Panel)Drive Tires: 645/300-410z" solid cushion tires. Steer Tires 18" x 7 x 12.125" solid cushion tires.
Variable Speed Hydraulics (All Functions)196" Singlel Function Internal Hosing for a Triplex Mast
Full Power Steering51" ITA Class III Carriage & 48" Load Backrest
Hand-Operated Park BrakeTwo Forward And One Rear Work Lights
Regenerative Braking80 Volt Battery
Overheard guard with excellent all direction visibility3 Phase Automatic Start/Stop Charger
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: