Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
![]() | 2005 LINDE E20PCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU937328Préfixe du no de série:
H2XHCE/heures:
Non disponibleÉvaluation:
Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Electric Lift Truck Model E20P Base Capacity @ 24" L.C 4000 lbs | Integral Battery Restraint |
| 189" MFH Triplex Mast /86" OAL /36.5" FFH 6 Degree Fwd/5 Degree Back Tilt Angle | Tilt Steering Column |
| 42" Hook Pallet Forks | LCD/LED Operators Display, Programmable Service Indicator |
| Over Temperature Protection (Pump Motor, Drive Motor, Control Panel) | Drive Tires: 200-50-10" solid tires. Steer Tires 16" x 6 x 8" solid tires. |
| Variable Speed Hydraulics (All Functions) | 192" Single Function Internal Hosing for a Triplex Mast |
| Full Power Steering | 40.9" ITA Class II Carriage w/40.9" Sideshifter & 48" Load Backrest |
| Hand-Operated Park Brake | Two Forward Lights |
| Regenerative Braking | 48 Volt Battery |
| Overheard guard with excellent all direction visibility | 3 Phase Automatic Start/Stop Charger |
RemarquesForklift pictured is a file photo representing appearance of reconcondition truck