ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2005 LINDE E20PCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU937327Préfixe du no de série: H2XHCE/heures: Non disponibleÉvaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Electric Lift Truck Model E20P Base Capacity @ 24" L.C 4000 lbsIntegral Battery Restraint
189" MFH Triplex Mast /86" OAL /36.5" FFH 6 Degree Fwd/5 Degree Back Tilt AngleTilt Steering Column
42" Hook Pallet ForksLCD/LED Operators Display, Programmable Service Indicator
Over Temperature Protection (Pump Motor, Drive Motor, Control Panel)Drive Tires: 200-50-10" solid tires. Steer Tires 16" x 6 x 8" solid tires.
Variable Speed Hydraulics (All Functions)192" Single Function Internal Hosing for a Triplex Mast
Full Power Steering40.9" ITA Class II Carriage w/40.9" Sideshifter & 48" Load Backrest
Hand-Operated Park BrakeTwo Forward Lights
Regenerative Braking48 Volt Battery
Overheard guard with excellent all direction visibility3 Phase Automatic Start/Stop Charger
RemarquesForklift pictured is a file photo representing appearance of reconcondition truck
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: