ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Suite des photos » 2000 KOMATSU GD530A CONNIVELEUSESVente au détail: Région: Midwest USANo de catalogue: CU940706Préfixe du no de série: 210HCE/heures: 6699Évaluation: Assez bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
CABINEVERR./DÉVERR. DU DIFF.
SCARIFICATEUR, AVANTLIMITEUR DE COUPLE À FRICTION
État
ASPECT GÉNÉRAL
Grille de radiateur et déflecteurBonne adaptation Cabine ou toitBonne adaptation
Capot moteur / Pot d'échappementBonne adaptation Marchepieds / échelleJuste  -  STEPS BENT
Réservoir de carburantBonne adaptation PoignéesBonne adaptation
Protection de carter / compartiment de batterieBonne adaptation PeintureJuste  -  FADED. HAS SOME SURFACE RUST ON CIRCLE & PANELS UNDER ENGINE
Pare-chocsBonne adaptation TôlesBonne adaptation
Cuve de préfiltreBonne adaptation 
Échantillon S.O.S. prélevéNon À nettoyerOui
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
GyrophareNon Cadre ROPSOui
Feux de signalisationOui Témoins de mise en gardeOui
INSTRUMENTS, POSTE DE CONDUITE, CONSOLE
Console de tableau de bordBonne adaptation Coussin de siège / accoudoirBonne adaptation
InstrumentsBonne adaptation Planches de plancherBonne adaptation
ContacteursBonne adaptation Panneau EMS / mises en gardeBonne adaptation
Essuie-glacesBonne adaptation Loquets de porteBonne adaptation
ChauffageBonne adaptation Vitres/RétroviseursBonne adaptation
Éclairage intérieurBonne adaptation 
Ceinture de sécuritéOui Avertisseur de reculOui
MOTEUR
Fuites d'huileNon Comp. dans le radiateurNon
Passage de gazNon  -  SLIGHT  Eau dans l'huileNon
CognementsNon Niveaux de liquide OK?Oui
Couleur de l'antigelRED Fumée (B/D/L/W)NORMAL
Pression d'huile (H/L/N)NORMAL  
État de fonctionnementBonne adaptation Supports du moteurBonne adaptation
Turbocompresseur / ventilateurBonne adaptation Échappement/Pot d'échappementBonne adaptation
Système d'injectionBonne adaptation Courroies/PouliesBonne adaptation
RégulateurBonne adaptation 
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
RadiateurBonne adaptation VentilateurBonne adaptation
FlexiblesBonne adaptation Entraînement de ventilateurBonne adaptation
CIRCUIT ÉLECTRIQUE, DE DÉMARRAGE ET DE CHARGE
Batteries / câblesBonne adaptation CâblagesBonne adaptation
DémarreurBonne adaptation ÉclairageJuste  -  RIGHT UPPER RIGHT FLOODLIGHT OUT
AlternateurBonne adaptation 
TRANSMISSION
Type de transmissionBonne adaptation Transmission arrièreBonne adaptation
CommandesBonne adaptation État de fonctionnementBonne adaptation
Câbles/RaccordsBonne adaptation Transmission avantBonne adaptation
Transmission - BruyantNon 
Type de transmission6-SPEED POWERSHIFT  
DIRECTION
Timonerie de directionBonne adaptation Vérin de directionBonne adaptation
Barres d'accouplement / extrémités de tigeBonne adaptation Pivots de fuséeBonne adaptation
Articulation P et BBonne adaptation Vérin d'inclinaison de roueBonne adaptation
Soupapes de direction / pompesBonne adaptation 
FREIN
Type (pédale, levier)Bonne adaptation CanalisationsBonne adaptation
Type (humide, sec)Bonne adaptation Frein de stationnementMédiocre  -  NOT WORKING
TANDEMS
TandemsBonne adaptation DifférentielBonne adaptation
Roues et jantesBonne adaptation 
HYDRAULIQUE
État de fonctionnementBonne adaptation Vérin d'inclinaison de roueBonne adaptation
RéservoirBonne adaptation Boîtier d'entraînement de braquageBonne adaptation
Pompes et soupapesJuste  -  BOTH CONTROL VALVES UNDER CAB LEAKING  Cercle, patins et plaquesBonne adaptation  -  HAS SOME PLAY (NOT BAD)
Canalisations de flexiblesBonne adaptation Châssis A de cercleJuste  -  FRONT A-FRAME MOUNTING TRUNION HAS SOME PLAY (CAN BE ADJUSTED WITH CAP SHIMS)
TimonerieBonne adaptation Cylindre de déport latéral du cercleBonne adaptation
Vérin de déportBonne adaptation Ripper/scar. Vérin de relevageBonne adaptation
Vérins de levageBonne adaptation 
LAME
Surface / bouclierBonne adaptation CercleJuste  -  CIRCLE DRIVE GEAR WORN. CIRCLE GEAR SHOWS SOME WEAR
État de la lame de coupeBonne adaptation Châssis en ABonne adaptation
Taille de lame12FT 
SCARIFICATEUR
Axes et baguesBonne adaptation Câbles/RaccordsBonne adaptation
Dents/Outils d'attaque du solJuste  -  SHANKS ARE REMOVED & IN TOOLBOX. 1 SHANK BROKEN  
PNEUS
 Marque/No de sérieProfondeur de sculpture de 1/32''% durée de service restanteRechapéFissures/fragments de bande de roulementSection des fissures latérales
Avant droitMICHELIN (XTL)2460NonNonNon
Centre arrière droitBRIDGESTONE (V-STEEL)2660NonNonNon
Arrière droitBRIDGESTONE (V-STEEL)2660NonNonNon
Avant gaucheMICHELIN (XTL)2150NonNonNon
Centre arrière gaucheBRIDGESTONE (V-STEEL)2460NonNonNon
Arrière gaucheBRIDGESTONE (V-STEEL)2560NonNonNon
Average Life Remaining58%
Tire Size17.5-R25
COMMENTAIRES, DIVERS RÉPARATIONS, REMARQUES GÉNÉRALES
RUNS & OPERATES GOOD WELL MAINTAINED MACHINE
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: