ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2004 KOHLER 600R0ZD4MOTEUR ELECTRIQUEVente au détail: Région: Southwest USANo de catalogue: CU853475Préfixe du no de série: 654HCE/heures: 0Évaluation: Très bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
DIESELSERVICE PRINCIPAL
ALTERNATEURSSERVICE DE SECOURS
RemarquesUsed Kohler generator set model 600R0ZD4 rated 600 kW @ 1800 RPM. Generator set is complete with the following options: engine driven radiator, jacket water heater, air cleaner and electric starter. Generator end is set up as 480 VAC, 60 HZ, 3-PH unit. Engine serial number are 654540 and has 60 hours since new.
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: