Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
![]() | 2004 KOHLER 600R0ZD4MOTEUR ELECTRIQUEVente au détail:
†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU853390Préfixe du no de série:
654HCE/heures:
60Évaluation:
Très bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| DIESEL | SERVICE PRINCIPAL |
| ALTERNATEURS | SERVICE DE SECOURS |
RemarquesUsed Kohler generator set model 600R0ZD4 rated 600 kW @ 1800 RPM. Generator set is complete with the following options: engine driven radiator, jacket water heater, air cleaner and electric starter. Generator end is set up as 480 VAC, 60 HZ, 3-PH unit. Engine serial number are 654541 and has 60 hours since new.