Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
Suite des photos »
| 1999 INGERSOLL-RAND ECM 580FORETSVente au détail:
†Région:
Northwest USANo de catalogue:
CU830260Préfixe du no de série:
X00HCE/heures:
5545Évaluation:
Assez bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| ECM 580 DRILL | FULL LENGTH ROCK GUARDS |
| EROPS CAB | AUTO TOOL CHANGER |
| CUMMINS 5.9 DIESEL ENGINE | DUST EJECTOR/COLLECTOR |
| 8 ROLLER UNDERCARRIAGE | 2.5" - 4.0" HOLE DRILL |
RemarquesUNDERCARRIAGE: EIGHT BOTTOM ROLLERS WITH ROCK GUARDS, 11.80" 300mm TRACK PADS 1.06" - 5.31" PITCH SEALED RAIL 2.90" (20% WORN) RAIL HIEGHT. 21.45 INTERNAL WEAR (30% WORN), 1.58" EXTERNAL BUSHING WEAR (45%). (EST. ONLY % WORN)


Suite des photos