Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
Suite des photos »
| 1995 FORD L8000CAMIONS CITERNE A EAUVente au détail:
†Région:
Southern USANo de catalogue:
CU945550Préfixe du no de série:
629HCE/heures:
174360Évaluation:
Assez bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| 1995 FORD L8000 | REMOTE IN CAB CONTROLS |
| CUMMINGS ENGINE | SELF LOADING SYSTEM |
| MANUAL TRANSMISSION | HOT SHIFT PTO |
| TWO REAR MOUNTED SPRAY HEADS | 650 GPM/50 PSI WATER PUMP |
| TWO FRONT BUMPER MOUNTED SPRAY HEADS | 30" DIAMETER FILL PORT WITH |
| ONE TOP OF TANK MOUNTED SIDE | TRASH AND SAFETY SCREEN |
| SPRAY (LEFT SIDE) | *****THIS IS A 1995 MODEL NOT A 1998***** |
| TANK MOUNTED WATAER CANNON WITH |


Suite des photos