ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2001 EAGLE PICHER INDUSTRIES RC60TOWCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU105222Préfixe du no de série: 2PJHCE/heures: 2928Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Construction Model RC60 Diesel Towable Lift Truck- Basic Capacity @ 24" LC 6000lbsPre-Cleaner with Dual Element Air Cleaner
252" Maximum Fork Height Three Stage Mast/ 120" Overall Lowered Height, 45 degrees Forward / 12 degrees Back TiltPower Steering,
Perkins 1004.42 Diesel EngineOverhead Guard
Power Shuttle Transmission 4 Speeds forward/ reverseBack up Alarm, Vandalism Package, Vertical Exhaust
Conventional Drive Axle with Shoe-Type Brakes, Secondary Mechanical Holding Brake48" Pallet Type Forks
4-Section Hydraulic Valve w/Fourth lever, 252" Single function Internal hose groupAir Brake Tow system
Drive Tires -- 15 x 19.5 12 Ply Loader Lug, Steer Tires -- 12 x 16.5 - 12 Ply- PnuematicSuspension seat
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: