ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Suite des photos » 1989 DRESSER 560B CONCHARGEURS SUR PNEUS/CHARGEURS INDUSTRIELSVente au détail: Région: Midwest USANo de catalogue: CU801473Préfixe du no de série: U00HCE/heures: 11819Évaluation: Assez bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
WORK READY!
CABINEDIFFÉRENTIEL STANDARD
FLÈCHE TOUS-TRAVAUXÉCLAIRAGE
CONTREPOIDS
État
ASPECT GÉNÉRAL
Grille de radiateur et déflecteurBonne adaptation ContrepoidsBonne adaptation
Capot moteur / Pot d'échappementBonne adaptation  -  Stack is slightly bent to the side Marchepieds / échelleJuste  -  Right ladder lower step is bent
Garde-boueBonne adaptation PoignéesBonne adaptation
Réservoir de carburantBonne adaptation PeintureBonne adaptation
Protection de carter / compartiment de batterieBonne adaptation TôlesBonne adaptation
À nettoyerOui 
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
Cadre ROPSOui 
INSTRUMENTS, POSTE DE CONDUITE, CONSOLE
Console de tableau de bordBonne adaptation Planches de plancherBonne adaptation
CompteurBonne adaptation Panneau EMS / mises en gardeBonne adaptation
InstrumentsBonne adaptation Loquets de porteBonne adaptation
ContacteursBonne adaptation Module de surveillance CaterpillarBonne adaptation
Essuie-glacesBonne adaptation  -  Front is weak PortesBonne adaptation
ChauffageBonne adaptation Carters/BlindagesBonne adaptation
Éclairage intérieurBonne adaptation Vitres/RétroviseursJuste  -  Front window cracked
Coussin de siège / accoudoirJuste  -  Bottom cushion is torn Ceinture de sécuritéBonne adaptation
Avertisseur de reculOui 
MOTEUR
Fuites d'huileNon Comp. dans le radiateurNon
Passage de gazNon Eau dans l'huileNon
CognementsNon Niveaux de liquide OK?Oui
Couleur de l'antigelGreen Fumée (B/D/L/W)Normal
Turbocompresseur / ventilateurBonne adaptation Filtres à airBonne adaptation
Système d'injectionBonne adaptation Échappement/Pot d'échappementBonne adaptation
RégulateurBonne adaptation Courroies/PouliesBonne adaptation
Supports du moteurBonne adaptation État de fonctionnementBonne adaptation
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
RadiateurBonne adaptation Pompe à eauBonne adaptation
RefroidisseursBonne adaptation VentilateurBonne adaptation
FlexiblesBonne adaptation Entraînement de ventilateurBonne adaptation
CIRCUIT ÉLECTRIQUE, DE DÉMARRAGE ET DE CHARGE
Batteries / câblesBonne adaptation CâblagesBonne adaptation
DémarreurBonne adaptation ÉclairageJuste  -  Two front floods and all rear lights are not working
AlternateurBonne adaptation 
Réchauffage moteurOui 
TRANSMISSION
CarterBonne adaptation RefroidisseurBonne adaptation
JointsJuste  -  Front output seal and converter output seal leaks, pump is wet PompeBonne adaptation
Convertisseur de coupleBonne adaptation État de fonctionnementBonne adaptation
Thermomètre/ManomètreBonne adaptation Transmission arrièreBonne adaptation
Câbles/RaccordsBonne adaptation Transmission avantBonne adaptation
Transmission - BruyantNon 
NotesControl valve leaks from spool seals
DIRECTION
Timonerie de directionBonne adaptation Unité de régulation manuelleBonne adaptation
Articulation P et BBonne adaptation Câbles/RaccordsBonne adaptation
Vérin de directionJuste  -  Both leak from head seals SoupapesJuste  -  Both valves on end of steering cylinder are wet with oil
PompesBonne adaptation 
FREIN
Maître cylindreJuste  -  Rear one is empty no visable leaks PédaleJuste  -  Farthest left pedal is frozen
CompresseurBonne adaptation Frein de stationnementBonne adaptation
Tient en Position parkingOui 
Vitesses prises en charge3rd 
RÉDUCTEURS
Roues et jantesBonne adaptation Essieu arrièreBonne adaptation
Essieu avantBonne adaptation 
FuitesNon 
HYDRAULIQUE
État de fonctionnementBonne adaptation Timonerie de commandeBonne adaptation
RéservoirBonne adaptation Retour automatique du godetJuste  -  Lift will not kick out
Pompes et soupapesBonne adaptation Vérins de levageJuste  -  Right is starting to leak from head seals
Canalisations de flexiblesBonne adaptation Vérin d'inclinaisonBonne adaptation
NotesMain control valve is wet with oil looks to be from preasure hose o-ring
GODET
Lames de coupeBonne adaptation  -  Weld on style Axes et bagues de chargeuseBonne adaptation
Fond du godetJuste  -  Rear heel plates are missing Châssis de chargeuseBonne adaptation
Flancs du godetBonne adaptation  -  Showing wear Fond de godetBonne adaptation
Timonerie de godetBonne adaptation 
NotesHas compasity extenders
PNEUS
 Marque/No de sérieProfondeur de sculpture de 1/32''% durée de service restanteRechapéFissures/fragments de bande de roulementSection des fissures latérales
Avant droitAdvance E-3/L-34895NonNonNon
Arrière droitGeneral G E-31838NonNonNon
Avant gaucheAdvance E-3/L-34895NonNonNon
Arrière gaucheGeneral G E-3714NonNonNon
Tire Size29.5-29
COMMENTAIRES, DIVERS RÉPARATIONS, REMARQUES GÉNÉRALES
Nice running loader! Straight loader!
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: