Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
Suite des photos »
| 1982 DATSUN NISSAN CF01A15VCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU905104Préfixe du no de série:
002HCE/heures:
1949Évaluation:
BienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Lift Truck Model CF01A15V-Base Capacity @ 24" L.C. 3000 lbs. | Power steering; |
| 120" MFH Simplex Mast/83" Overall Lowered Height/4.5" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking brake |
| 32.5" ITA Class II Carriage & 48" Load Backrest | overhead guard with excellent all direction visibility |
| 2.0 Liter/46 HP overhead valve engine on LP Gas | 2-Section Hydraulic Valve |
| PowerShift single speed | Steel LP Tank Vertical Mount Volume Fill 33.5# |
| Drive Tires: 18"x 6" x 12.1" solid cushion tires. Steer Tires 14"x 4.5" x 8" solid cushion tires | 42" Hook Pallet Forks |


Suite des photos