ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Suite des photos » 2001 CUMMINS DFLE4479761MOTEUR ELECTRIQUEVente au détail: Région: Southwest USANo de catalogue: CU853466Préfixe du no de série: N00HCE/heures: 1350Évaluation: Très bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
DIESELSERVICE PRINCIPAL
ALTERNATEURSSERVICE DE SECOURS
État
CIRCUIT ÉLECTRIQUE, DE DÉMARRAGE ET DE CHARGE
Batteries / câblesAdaptation parfaite CâblagesAdaptation parfaite
DémarreurAdaptation parfaite 
RemarquesUsed Cummins DFLE4479761 rated 1500 kW @ 1800 RPM. Generator set is set up with the following options: Engine driven radiator, jacket water heater, electric starter, critical grade muffler, oil and fuel filtration system and air cleaners. Generator end is set up as a 480VAC, 3 PH, 60HZ unit. Engine serial number is N000131900. Engine has 1350 hours since new in 2001.
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: