ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Aucune photo disponible2007 CROWN RR5225-45CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Région: Southwest USANo de catalogue: CU907390Préfixe du no de série: 1A3HCE/heures: 2971Évaluation: Très bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
MODEL NUMBER - RR5225-45PRODUCTIVITY PACKAGE
AC TRACTION CONTROLINCREASED TRAVEL SPEED
HIGH VISIBILITY TRIPL TELESCOPICINCREASED LOWER SPEED
MASTSTANDARD SPEED LIFT PUMP
LIFT HEIGHT - 270"/6860MMSCREEN MAST GUARD
COLLAPSED HEIGHT - 119"/3025MMSTROBE LIGHT - AMBER
EXTENDED HEIGHT - 318"/8075MMHAND ADJUSTABLE SPOTLIGHTS
WITH 48" LOAD BACKRESTOVERHEAD GUARD MOUNTED
INSIDE/OUTSIDE STRADDLE -TRAVEL ALARM IN REVERSE
34"/865MM/45"/1145MMDIRECTION/S
36 VOLT ELECTRICAL SYSTEMOVERHEAD GUARD HEIGHT-95"/2415MM
E BATTERY COMPARTMENT, CODE 28SINGLE DRIVE MOTOR COMP. FAN
MIN/MAX BATTERY WEIGHT -CROWN BEIGE/GRAY PAINT COLORS
2600/3070 LBSFREEZER CONDITIONING
TILT - 3 DEG. FORWARD/ 4 DEG.INCLUDES CORROSION CONDITIONING
BACKAMOUNT OF FREEZER OIL - 0%
DRIVE-IN RACK CYLINDER PACKAGELOAD BACKREST-48"/1220MM HIGH
BATTERY CONNECTOR-SB350 GRAYMANUFACTURING STANDARD -
FORWARD STEERINGANSI FOR U.S. & ALL OTHERS
SIDESHIFTER - 4"/100MM EACH WAYDECALS - US ENGLISH
FORK SPREAD - 30"/760MMVIDEO FORMAT - NTSC
5"X4.1"/125MMX105MM LOAD WHEELSSERVICE MANUAL
-302 COMPOUNDCAPCITY INFORMATION @ 24" LOAD
POLY DRIVE TIRE - STANDARDCENTER
BOLT-ON TAPERED OUTRIGGERS4500 LBS/2045 KG CAPACITY TO
FORKS-42"/1065MM STANDARD TAPER240"/6095MM
ENHANCED INFORMATION DISPLAY3500 LBS/1590 KG CAPACITY TO
ALPHA/NUMERIC DISPLAY270"/6860MM
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: