ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Aucune photo disponible2006 CROWN RR5225-45CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Région: Southwest USANo de catalogue: CU907384Préfixe du no de série: 1A3HCE/heures: 2260Évaluation: Très bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
AC TRACTION CONTROLPRODUCTIVITY PACKAGE
HIGH VISIBILITY TRIPLECAPACITY MONITOR
TELESCOPIC MASTTILT POSITION ASSIST
LIFT HEIGHT - 270"/6860MMSTANDARD SPEED LIFT PUMP
COLLAPSED HEIGHT - 119"/3025MMKEYLESS ON/OFF SWITCH
EXTENDED HEIGHT - 318"/8075MMSCREEN MAST GUARD
WITH 48" LOAD BACKRESTSTROBE LIGHT - AMBER
INSIDE/OUTSIDE STRADDLE -HAND ADJUSTABLE SPOTLIGHTS
34"/865MM/45"/1145MMMAST MOUNTED
36 VOLT ELECTRICAL SYSTEMTRAVEL ALARM IN REVERSE
E BATTERY COMPARTMENT, CODE 32DIRECTION/S
MIN/MAX BATTERY WEIGHT - 2600/OVERHEAD GUARD HEIGHT-95"/2415MM
3070 LBSSINGLE DRIVE MOTOR COMP. FAN
TILT-3 DEG. FORWARD/4 DEG. BACKCROWN BEIGE/GRAY PAINT COLORS
DRIVE-IN RACK MASTFREEZER CONDITIONING
DRIVE-IN RACK CYLINDER PACKAGEINCLUDES CORROSION CONDITIONING
BATTERY CONNECTOR-SB350 GRAYAMOUNT OF FREEZER OIL - 80%
FORWARD STEERINGLOAD BACKREST-48"/1220MM HIGH
CHAIN SLACK SWITCHMANUFACTURING STANDARD -
SIDESHIFTER-2"/50MM EACH WAYANSI FOR U.S. & ALL OTHERS
FORK SPREAD-27"/685MMDECALS-US ENGLISH
5"X4.1"/125MMX105MM LOAD WHEELSRIGHT SIDE ACCESSORY TUBE
-302 COMPOUNDVIDEO FORMAT - NTSC
POLY DRIVE TIRE-STANDARDCAPACITY INFORMATION @ 24" LOAD
BOLT-ON TAPERED OUTRIGGERSCENTER
FORKS-42"/1065MM STANDARD TAPER4500 LBS/2045 KG CAPACITY TO
MAXIMUM PERFORMANCE SYSTEM240"/6095MM
INCLUDES:ENHANCED DISPLAY3900 LBS/1770 KG CAPACITY TO
RACK HEIGHT SELECT270"/6860MM
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: