Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
| Aucune photo disponible | 2004 CROWN RR5220240CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
†Région:
Southern USANo de catalogue:
CU813760Préfixe du no de série:
1A2HCE/heures:
5989Évaluation:
Très bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| MST 240" OAL 119" | OPER FAN |
| BATT COMP C10 | SCREEN GUARD |
| BATT CONNECT GRAY | STROBE |
| STEERING FORWARD | TRAVEL ALARM |
| SS 2" | FREEZER 50% OIL |
| FK SPREAD 27" FK 42" | E140-13 BATTERY |
| STD DISPLAY |