ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Aucune photo disponible2006 CROWN FC4020-60CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Région: Southwest USANo de catalogue: CU931754Préfixe du no de série: 9A1HCE/heures: 95Évaluation: Très bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
TMM BRUSH WEAR IND AND TMP GAUGERESTRAINTS - HIP
130/89 STANDARD MASTCONDITIONING - CORROSION
CARRIAGE 38" WIDE CLASS IIILIFT SYSTEM - SCR CONTROL
48"FKSDISPLAY OPTIONS - ENHANCED WITH
FORK SPREAD 36" STANDARDBDI AND LED DIAGNOSTICS
LBR 39" X 48" STANDARDLIGHTS - 2 OHG MOUNTED FRONT WRK
48 VOLT BATTERYTRAVEL ALARM - REVERSE
BATTERY DOORS STANDARD RETAINERSKEY SWITCH - STANDARD
BATT CMPT CODE 3 - 34.13"X38.69"WARNING LIGHTS - AMBER STROBE
X23.12"H 2' PLATE BAT 24-85-21PAINT - CROWN BEIGE/GRAY
BATT CONNECTOR SB350 BLUELANGUAGE - U.S. ENGLISH
AUX HYD 2 FNCT (4LVR/4SPL/4HSE)WARRANTY - STD ONE YEAR/UNL HRS
OHG STANDARD 86.0" HIGHDOMESTIC SHIPPING - STANDING
TILT RESTRICTION 5"BACK/5"FWDACCESSORIES - DOCK PERFORMANCE
DRIVE TIRES CUSHION SMOOTHPACKAGE - ELECTRICAL COMPARTMENT
STEER TIRES CUSHION SMOOTHAND TRACTION MOTOR FANS
DRIVE AXLE TREAD WIDTH STANDARDLIGHTS - WORKLIGHT (ONE REAR)
SEAT STATIC FABRIC W/ANTI-CINCHPUMP MOTOR - SIDE SERVICE
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: