Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
| Aucune photo disponible | 2006 CROWN FC4020-60CHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU931752Préfixe du no de série:
9A1HCE/heures:
332Évaluation:
Très bienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| TMM BRUSH WEAR IND AND TMP GAUGE | RESTRAINTS - HIP |
| 180/83 TRIPLE MAST | CONDITIONING - CORROSION |
| CARRIAGE 38" WIDE CLASS III | LIFT SYSTEM - SCR CONTROL |
| 48"FKS | DISPLAY OPTIONS - ENHANCED WITH |
| FORK SPREAD 36" STANDARD | BDI AND LED DIAGNOSTICS |
| LBR 39" X 48" STANDARD | LIGHTS - 2 OHG MOUNTED FRONT WRK |
| 48 VOLT BATTERY | TRAVEL ALARM - REVERSE |
| BATTERY DOORS STANDARD RETAINERS | KEY SWITCH - STANDARD |
| BATT CMPT CODE 3 - 34.13"X38.69" | WARNING LIGHTS - AMBER STROBE |
| X23.12"H 2' PLATE BAT 24-85-21 | PAINT - CROWN BEIGE/GRAY |
| BATT CONNECTOR SB350 BLUE | LANGUAGE - U.S. ENGLISH |
| AUX HYD 2 FNCT (4LVR/4SPL/4HSE) | WARRANTY - STD ONE YEAR/UNL HRS |
| OHG STANDARD 86.0" HIGH | DOMESTIC SHIPPING - STANDING |
| TILT RESTRICTION 5"BACK/5"FWD | ACCESSORIES - DOCK PERFORMANCE |
| DRIVE TIRES CUSHION SMOOTH | PACKAGE - ELECTRICAL COMPARTMENT |
| STEER TIRES CUSHION SMOOTH | AND TRACTION MOTOR FANS |
| DRIVE AXLE TREAD WIDTH STANDARD | LIGHTS - WORKLIGHT (ONE REAR) |
| SEAT STATIC FABRIC W/ANTI-CINCH | PUMP MOTOR - SIDE SERVICE |