ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2005 CATERPILLAR P5000-LPCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU832164Préfixe du no de série: AT3HCE/heures: 1436Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Caterpillar Lift Truck Model P5000-LP,5000lbs Capacity @ 24" LCSolid Tires Single Drive 700- 12 and 6.00-9 Steer Tires
Multi-Port Fuel Injection, EPA Compliant Emission System, Drive-By Wire Throttle Control188" MFH Triplex Mast/84.5" Overall Lowered Height/36" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle
Electronic Vehicle Control Featuring: ON-Board Diagnostics, Engine Protection System and System for Tracking Operator Presence (S.T.O.P.) Feature3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 188" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Low LP IndicatorElevated Air Intake
Single Speed Powershift TransmissionFloating Powertrain
Hydrostatic SteeringBrake Fluid Level Indicator
Vinyl Full-Suspension Fold Down SeatElectronic Backup Alarm
Rubber Floor MatK25-Engine-58 HP @ 2675 r.p.m. on LP Gas
Two Headlights with Guards - OHG - MountedDRAWBAR PIN
Combination Stop/Tail/Backup Lights, Amber Strobe
RemarquesForklift pictured is file photo representing appearance of this truck. This lift is currently being reconditioned
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: