Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
![]() | 2007 CATERPILLAR P5000-DCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU937574Préfixe du no de série:
AT1HCE/heures:
395Évaluation:
Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Caterpillar Lift Truck Model P5000-D,5000lbs Capacity @ 24" LC | 188" MFH Triplex Mast/84.5" Overall Lowered Height/36" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle |
| EPA Compliant Emission System | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 188" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| Single Speed Powershift Transmission | Elevated Air Intake |
| Hydrostatic Steering | Floating Powertrain |
| Vinyl Full-Suspension Fold Down Seat | Brake Fluid Level Indicator |
| Rubber Floor Mat | Electronic Backup Alarm |
| Two Headlights with Guards - OHG - Mounted | S4S- Diesel Engine-56.5 HP @ 2250 r.p.m. |
| Combination Stop/Tail/Backup Lights | 39.5" ITA class 2 carrige with integral sideshift |
| Solid Tires Single Drive 700- 12 and 6.00-9 Steer Tires |
RemarquesForklift pictured is file photo representing appearance of this truck. This lift is currently being reconditioned