ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2005 CATERPILLAR P5000-DCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU937572Préfixe du no de série: AT1HCE/heures: 1786Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Caterpillar Lift Truck Model P5000-D,5000lbs Capacity @ 24" LC188" MFH Triplex Mast/84.5" Overall Lowered Height/36" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle
EPA Compliant Emission System3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 188" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Single Speed Powershift TransmissionElevated Air Intake
Hydrostatic SteeringFloating Powertrain
Vinyl Full-Suspension Fold Down SeatBrake Fluid Level Indicator
Rubber Floor MatElectronic Backup Alarm
Two Headlights with Guards - OHG - MountedS4S- Diesel Engine-56.5 HP @ 2250 r.p.m.
Combination Stop/Tail/Backup Lights39.5" ITA class 2 carrige with integral sideshift
Solid Tires Single Drive 700- 12 and 6.00-9 Steer Tires
RemarquesForklift pictured is file photo representing appearance of this truck. This lift is currently being reconditioned
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: