Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
![]() | 2004 CATERPILLAR GP40KCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU777227Préfixe du no de série:
AT2HCE/heures:
556Évaluation:
Très bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Lift Truck Model GP40K-LP-Base Capacity @ 24" L.C. 8000 lbs. | Overhead guard with excellent all direction visibility |
| 159" MFH Simplex Mast/106.5" Overall Lowered Height/5.9" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 159" SingleFunction Internal Hosing for Simplex Mast |
| 59" ITA Class III Carriage w/ Cascade 59" Sideshifter & 48" Load Backrest | Elevated Air Intake, |
| Nissan TB45 , EPA compliant, overhead valve engine on Gasoline | Two Headlights One Rear Work Light- OHG mounted |
| PowerShift single speed smooth shifting for on-the-go direction changes up to 2.5 MPH | Rear combination Stop/Tail Lights |
| Drive Tires: 300 x 15 Solid tires. Steer Tires 7.00x 12 Solid tires | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Power steering, with tapered roller bearings | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking brake |