ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2002 CATERPILLAR GP25K-LPCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU937570Préfixe du no de série: AT1HCE/heures: Non disponibleÉvaluation: BienPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Lift Truck Model GP25K-LP-Base Capacity @ 24" L.C. 5000 lbs.3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 188" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
188" MFH Triplex Mast/84.5" Overall Lowered Height/36" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt AngleElevated Air Intake, Integrated Cowl Cover, Rubber Floor Mat
39.5" ITA Class II Carriage w/ Cascade 39.5 Sideshifter & 48" Load Backrest"Floating" Power train
Mitsubishi 4G63 industrial Engine,2.0 Liter/46 HP overhead valve. on LP GasTwo Headlights One Rear Work Light- OHG mounted
PowerShift single speed smooth shifting for on-the-go direction changes up to 2.5 MPHHorizontal Rear combination Stop/Tail Lights
Drive Tires: 7.00 x 12 Solid tires. Steer Tires 600 x9 Solid tiresElectronic Back-Up Alarm
Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearingsSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking brake1.6" x 4" x 48" Hook Pallet Forks
81" high overhead guard with excellent all direction visibilityTilt Steering Column
RemarquesForklift pictured is file photo representing appearance of reconditioned forklift. This truck is currently being reconditioned
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: