Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
Suite des photos »
| 2005 CATERPILLAR TH360BCHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUEVente au détail:
†Région:
Midwest USANo de catalogue:
CU712756Préfixe du no de série:
SLEHCE/heures:
947Évaluation:
Certifié par concessionnaire CatPour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| OROPS | BELT, SEAT 2IN RETRACTABLE |
| CARRIAGE, WIDE FRAMERS, ROTATE | EMISSION PACKAGE (UP TO 100HP) |
| FORK, PALLET 2" X 4" X 48" | LOADCHARTS, TH360B W/STAB |
| STABILIZERS, PLATFORM READY | MANUAL, ROUGH TERRAIN |
| *COUNTERWEIGHT | *COUPLER, HYDRAULIC SINGLE AUX |
| HYDRAULIC COUPLER | TIRES, 15.5-25 SGL |
| *LEVELER, FRAME | LIGHTS, FLOOD, BOOM |
| *LOCK, REAR AXLE | MIRROR,LH |
| *ENGINE/TRAN, 99HP, 4SP SYNC | COVER, ENGINE |
| *CONTROLS, JOYSTICK FORK CONFIG | FENDERS |
| *CANOPY, T2 TACHO & PSYNC | *SEAT, SUSPENSION, VINYL |
| BATTERY, DUAL W/DISCONNECT | *ENCLOSURE, ENGINE (NACD) |
RemarquesGOODYEAR 15.5-25 L-2. TIRES ARE 50% AT 700 HOURS


Suite des photos