INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
2008 POWERMAX PM-2000CGRUPOS ELECTROGENOSDe venta: Región: Southeast USANúmero de catálogo: CU881535Prefijo de número de serie: TBASMU/Horas: No disponibleClasificación: EXCELENTE +Para disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
Power Module Rated @ 2,000 kW Standby 277/480VAC, 60HZUnit Mounted Critical Muffler w/ Stainless Steel Flex Connector & Rain Cap
Emmission Compliant-US EPA CertifiedMain Line Circuit Breaker
Main Alternator 105° Temp Rise1000Gal Capacity Fuel Tank Single Wall
Exciter/Regulator (PMG)Fuel Level Sight Gauge, Filter System
Speed Governor-Elec w/ Ischronous Control;Frequency REG ±0.25%15Gal Oil Replenishment System
Woodward EGCP3 Microprocessor Digital;2-wire Auto/Start StopEngine Block Heater
Woodward Digital Paralleling ControlsStarting Batteries, Battery Box w/ Lid, Cables, Lugs, Connectors & Electrolyte
Auxiliary Alarm-Low Coolant ShutdownBattery Charger;120VAC Input/10A DC Output
Unit Mounted Radiator;4°C (104°F) RatingStorage Personnel Ladder
Enclosure-40FT ISO Container & Sound Attenuated w/ Locking DoorsStorage Fuelling Ladder
DIESELMÓDULOS DE ENERGÍA DE ALQUILER/MÓVILES
RESERVA
NotasUnit Serviced with Crankcase Lube Oil & Radiator Coolant, Shop Testing-Load Bank Test for 1-Hour; Calibrate Unit; Verify Safeties, Literature (One Set) O&M Manuals, Warranty 1 Year 2000 Hours Limited Warranty, ISO Chassis 40FT Container Single Voltage (TIER 1 TPEM) 2000eKW Standby 45FT Container
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: