INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
2007 POWERMAX EGS1600SDGRUPOS ELECTROGENOSDe venta: Región: Southeast USANúmero de catálogo: CU881572Prefijo de número de serie: JTFSMU/Horas: 0Clasificación: EXCELENTE +Para disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
1600 AMP Generator Rated For 192kw Prime @ 60 Hz, 3 Phase, 1800 RPMVariable Speed Hydraulic Fan Drive For Precise Temperature Control And Improved Sound Reduction
Powered By Caterpillar Model C7 Acert ATAAC Diesel Tier 1 EngineUnparalleled Stability, Extremely Clean Power
Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation)Heavy Duty Tandem Axle Trailer With 150 Gallon Fuel Cell
Ultra Quiet OperationElectric Brakes
58 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal For Filming And Entertainment ApplicationsPintle Eye Hitch
Automatic Overhead Doors With Sound BafflesAlcoa Aluminum Wheels Including Spare
Critical Grade Exhaust SilencerDiamond Plating On Trailer
Heavy Duty Aluminum Radiator and Aftercooler With High Efficiency Polymide Fan
GENERADORESRESERVA
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: