INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
Más fotos » 2000 KOMATSU GD530A CONMOTONIVELADORASDe venta: Región: Midwest USANúmero de catálogo: CU940706Prefijo de número de serie: 210SMU/Horas: 6699Clasificación: BUENOPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
EROPSTRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIAL
ESCARIFICADOR, DELANTEROEMBRAGUE DESLIZANTE
Condición
APARIENCIA GENERAL
Rejilla y protección de radiadorBuena Cabina o techoBuena
Capó / Tubo de escape de motor cerradoBuena Escalones / EscaleraAceptable  -  STEPS BENT
Tanque de combustibleBuena PasamanosBuena
Protección del cárter / Caja de la bateríaBuena PinturaAceptable  -  FADED. HAS SOME SURFACE RUST ON CIRCLE & PANELS UNDER ENGINE
ParagolpesBuena Plancha metálicaBuena
Pre-limpiador de cajaBuena 
S.O.S. tomadaNo Se requiere limpieza
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Baliza giratoriaNo ROPS
Luces de señal Luces de advertencia
INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA
Consola de tableroBuena Asiento amortiguado / ApoyabrazosBuena
MedidoresBuena Tableros del sueloBuena
InterruptoresBuena Panel EMS / AdvertenciasBuena
LimpiaparabrisasBuena Cierre de puertaBuena
CalentadorBuena Vidrio/EspejosBuena
Luces interioresBuena 
Cinturón de seguridad Alarma de retroceso
MOTOR
Fugas de aceiteNo Componentes en radiadorNo
FugaNo  -  SLIGHT  Agua en el aceiteNo
GolpeteoNo ¿El nivel de fluidos está bien?
Color anticongelanteRED Humo (B/D/L/W)NORMAL
Presión del aceite (H/L/N)NORMAL  
Condición de operaciónBuena Soportes de motorBuena
Turbocompresor / VentiladorBuena Escape / SilenciadorBuena
Sistema de inyección de combustibleBuena Correas/PoleasBuena
ReguladorBuena 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
RadiadorBuena VentiladorBuena
ManguerasBuena Mando de ventiladorBuena
SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA
Baterías / CablesBuena CablesBuena
Motor de arranqueBuena LucesAceptable  -  RIGHT UPPER RIGHT FLOODLIGHT OUT
AlternadorBuena 
TRANSMISIÓN
Transmisión - TipoBuena Transmisión - Cambios de retrocesoBuena
ControlesBuena Condición de operaciónBuena
Tuberías / ConexionesBuena Transmisión - Cambios de avanceBuena
Transmisión - RuidoNo 
Tipo de transmisión6-SPEED POWERSHIFT  
DIRECCIÓN
Varillaje de direcciónBuena Cilindro de direcciónBuena
Varillas de acoplamiento / Extremos de varillaBuena Pivote de dirección***Buena
Pasador y buje articuladoBuena Cilindro de inclinación de la ruedaBuena
Válvulas de dirección / BombasBuena 
FRENO
Tipo (pedal, palanca)Buena TuberíasBuena
Tipo (lubricado, seco)Buena Freno de estacionamientoMala  -  NOT WORKING
TÁNDEMS
TándemsBuena DiferencialBuena
Orejetas y aros de neumáticoBuena 
SISTEMAS HIDRÁULICOS
Condición de operaciónBuena Cilindro de inclinación de ruedasBuena
TanqueBuena Caja de mando de giroBuena
Bombas y válvulasAceptable  -  BOTH CONTROL VALVES UNDER CAB LEAKING  Círculo, zapatas y planchasBuena  -  HAS SOME PLAY (NOT BAD)
Conductos de manguerasBuena Bastidor en A del círculoAceptable  -  FRONT A-FRAME MOUNTING TRUNION HAS SOME PLAY (CAN BE ADJUSTED WITH CAP SHIMS)
VarillajeBuena Cilindro de cambio lateral del círculoBuena
Cilindro de cambio de lateralBuena Cilindro de levante del desgarrador/escarificadorBuena
Cilindros de levantamientoBuena 
HOJA
Cara / VertederaBuena CírculoAceptable  -  CIRCLE DRIVE GEAR WORN. CIRCLE GEAR SHOWS SOME WEAR
Condición de la cuchillaBuena Bastidor en ABuena
Tamaño de al hoja12FT 
ESCARIFICADOR
Pasadores y bujesBuena Tuberías / conexionesBuena
Vástagos / Herramientas de corteAceptable  -  SHANKS ARE REMOVED & IN TOOLBOX. 1 SHANK BROKEN  
NEUMÁTICOS
 Fabricante / Número de serieProfundidad de banda de rodadura de 1/32''% de vida útil restanteResumidoCortes/Trozos de banda de rodaduraSección de cortes laterales
Delantera derechaMICHELIN (XTL)2460NoNoNo
Trasera derecha centralBRIDGESTONE (V-STEEL)2660NoNoNo
Trasera derechaBRIDGESTONE (V-STEEL)2660NoNoNo
Delantera izquierdaMICHELIN (XTL)2150NoNoNo
Trasero izquierdo centralBRIDGESTONE (V-STEEL)2460NoNoNo
Trasero izquierdoBRIDGESTONE (V-STEEL)2560NoNoNo
Average Life Remaining58%
Tire Size17.5-R25
COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES
RUNS & OPERATES GOOD WELL MAINTAINED MACHINE
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: