INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
2004 KOHLER 600R0ZD4GRUPOS ELECTROGENOSDe venta: Región: Southwest USANúmero de catálogo: CU853475Prefijo de número de serie: 654SMU/Horas: 0Clasificación: EXCELENTE +Para disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
DIESELCEBAR
GENERADORESRESERVA
NotasUsed Kohler generator set model 600R0ZD4 rated 600 kW @ 1800 RPM. Generator set is complete with the following options: engine driven radiator, jacket water heater, air cleaner and electric starter. Generator end is set up as 480 VAC, 60 HZ, 3-PH unit. Engine serial number are 654540 and has 60 hours since new.
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: