Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
![]() | 2004 KOHLER 600R0ZD4GRUPOS ELECTROGENOSDe venta:
†Región:
Southwest USANúmero de catálogo:
CU853390Prefijo de número de serie:
654SMU/Horas:
60Clasificación:
EXCELENTE +Para disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| DIESEL | CEBAR |
| GENERADORES | RESERVA |
NotasUsed Kohler generator set model 600R0ZD4 rated 600 kW @ 1800 RPM. Generator set is complete with the following options: engine driven radiator, jacket water heater, air cleaner and electric starter. Generator end is set up as 480 VAC, 60 HZ, 3-PH unit. Engine serial number are 654541 and has 60 hours since new.