Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
Más fotos »
| 2004 JOHN DEERE 750CTRACTORES DE CADENASDe venta:
†Región:
Northeast USANúmero de catálogo:
CU787704Prefijo de número de serie:
TO7SMU/Horas:
3559Clasificación:
Sin valorarPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| DEERE 750C LT SERIES II TRACTOR | IDLERS 65%, ROLLERS 45% |
| CAB | 22IN SHOES 15%, EXT BUSHING 0% |
| PAT BLADE | RAIL HEIGHT 40% |
| HYSTAT | NONE TO DATE |
| U/C @ 2999 HOURS | AS IS, WHERE IS |


Más fotos