Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
![]() | 2006 JLG INDUSTRIES, INC. G9-43ATELEHANDLERDe venta:
Tomar contacto con distribuidor†Región:
Southwest USANúmero de catálogo:
CU912525Prefijo de número de serie:
016SMU/Horas:
620Clasificación:
MUY BUENO +Para disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| TELEHANDLER 9000 LBS @ 24" LC | CANOPY, OPEN FOPS/ROPS |
| 43 FT MAX LIFT HEIGHT, CAPACITY @ MAX LIFT 7000 LBS | SINGLE AUXILIARY HYD. SUP |
| 30.5 FT MAX FORWARD REACH, CAPACITY @ MAX REACH 1500 LBS | CARRIAGE, WIDE FIXED |
| JOHN DEERE 4045T TURBO DIESEL ENGINE, 99HP | FORKS, PALLET 2" X 4" X 48" |
| SEAT, SUSPENSION,VINYL | TIRES, 13.00-24 12PR |
| QUICK COUPLER, MANUAL | FRAME LEVELING +/- 10 DEGREES |