INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
Más fotos » 1977 INTERNATIONAL 412BMOTOTRAÍLLAS DE RUEDASDe venta: Región: Midwest USANúmero de catálogo: CU786883Prefijo de número de serie: 542SMU/Horas: 1504Clasificación: BUENOPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
OROPSCADENA DE ELEVADOR
Condición
APARIENCIA GENERAL
Bastidor delanteroBuena Parachoques delanterosBuena
Bastidor traseroBuena Tanque de combustible delanteroBuena
ParagolpesBuena Protector del cárter delanteroBuena
Cabina o techoBuena Plancha metálica traseraBuena
Escalones / EscaleraBuena Plancha de metal delanteraBuena
PasamanosBuena Guardabarros traserosBuena
PinturaBuena Capó protector del motor delantero / EstándarBuena
Protector y parilla de radiador delanteroBuena 
Se requiere limpiezaNo 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ROPS 
BocinaBuena 
INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA
Consola de tableroBuena Asiento amortiguado / ApoyabrazosBuena
MetroAceptable  -  Not working, cracked Tableros del sueloBuena
MedidoresAceptable  -  Tach. not working Vidrios/EspejosBuena
InterruptoresBuena Cinturón de seguridadAceptable  -  Missing latch
Alarma de retrocesoNo 
MOTOR DELANTERO
Fugas de aceiteNo Compresión en el radiadorNo
Paso de gases al cárterSí  -  Little Agua en el aceiteNo
GolpeteoNo ¿Niveles de fluidos OK?
Color de anticongelanteRed HumosLight
Condición de operaciónBuena Soportes del motorBuena
TurbocompresorBuena Filtros de aireBuena
Sistema de inyección de combustibleBuena Escape / SilenciadorAceptable  -  Elbow off turbo has a hole in it
ReguladorBuena Correas / PoleasAceptable
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DELANTERO
RadiadorBuena Bombas de aguaBuena
EnfriadoresBuena VentiladorBuena
ManguerasAceptable Mando del ventiladorBuena
SISTEMAS DE ARRANQUE, CARGA Y ELÉCTRICO DELANTEROS
Baterías / CablesMuy bien  -  New batteries 8-07! CableadoBuena
ArrancadorBuena IluminaciónAceptable  -  Right front flood is not working, one signal lens is missing
AlternadorBuena 
TRANSMISIÓN DELANTERA
Transmisión - Cambios de avanceBuena Juntas universalesBuena
Transmisión - Cambios de retrocesoBuena Tuberías/ConexionesBuena
CajaBuena BombaBuena
ControlesBuena EnfriadorBuena
SellosBuena Condición de operaciónBuena
Convertidor de parBuena 
Transmisión - RuidosaNo 
NotasTransmission is wet looks to be leaking down from a line above 
DIRECCIÓN
Varillaje de direcciónAceptable  -  Loose Cilindro de direcciónAceptable  -  Right leaks from head seals
Válvulas de dirección / BombasBuena 
NotesOne spoke on steering wheel is cracked
FRENO
TuberíasAceptable  -  Has an air leak Condición de operaciónAceptable  -  Weak, pulls to left when applied, right caliper is wet
CompresorBuena Freno de estacionamientoMala  -  Not working, valve frozen
Varillaje de frenoBuena pedalBuena
MANDOS FINAL
Eje delanteroBuena Nervaduras y aros de la ruedaBuena
SISTEMAS HIDRÁULICOS
Condición de operaciónBuena Varillaje de controlBuena
Cilindro expulsorAceptable  -  Leaks from head seals Cilindros de levantamiento traseroBuena  -  Right is minorly weaping
Conductos de manguerasBuena Motro elevadorBuena
Bombas y válvulasBuena 
NotesSpeed reducer shaft seal is leaking
TRAILLA
CajaBuena  -  Right outer side is dented Cadenas /Ruedas motrices de elevadorBuena  -  Chains are approx 60% worn
ExpulsorBuena PisoBuena
Rodillos expulsoresBuena Cuchilla Buena  -  Stinger style
Paletas de elevadorBuena 
ENGANCHE/EJE DE SUSPENSIÓN DE LA TRAÍLLA
Pasadores verticalesAceptable  -  Loose Soldaduras / GrietasBuena  -  Hitch has been repaired in a few places, no visable cracks
Pasadores horizontalesBuena  -  Little loose 
NEUMÁTICOS
 Fabricante / Número de serieProfundidad de banda de rodadura de 1/32''% de vida útil restanteResumidoCortes/Trozos de banda de rodaduraSección de cortes laterales
Delantera derechaFirestone E2/L23282NoNoNo
Delantera izquierdaFirestone Super Ground Grip3282NoNoNo
Trasera derechaMichelin Type A3282NoNoNo
Trasero izquierdoToyo1650NoNo
Tire Size23.5-25
COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES
Strong running! Straight!
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: