INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
Más fotos » 1997 HITACHI EX550LCCONEXCAVADORAS DE CADENASDe venta: Región: Midwest USANúmero de catálogo: CU794536Prefijo de número de serie: 17HSMU/Horas: 6838Clasificación: BUENOPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
AIRE ACONDICIONADOBRAZO, LARGO
PLUMA, 1 PIEZAS
Condición
APARIENCIA GENERAL
Rejilla y protección de radiadorBuena Escalones / EscaleraBuena  -  Both rear track frame steps are slightly bent
Capó / Tubo de escape de motor cerradoBuena  -  Needs turned to straighten, is new PasamanosBuena
PasadizoBuena  -  Left is slightly bent up PinturaBuena
Tanque de combustibleBuena CapóBuena
Protección del cárter / Caja de la bateríaAceptable  -  Some under side panels are slightly bent up Plancha metálicaBuena  -  Cover on the top of counterweight is slightly bent down
ParagolpesBuena Puertas del motorAceptable  -  Right rear grill door is dented in
ContrapesoBuena  -  Customer has extra bolt on counterweight 
Se requiere limpieza 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
BocinaAceptable  -  Not working, button is broken Freno de giroBuena
Mantenimiento de frenoBuena 
INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA
MedidoresBuena Consola de tableroBuena
InterruptoresAceptable  -  Heavy lift and alarm cancel buttons are not working, E button for light operation is missing MetroBuena
Cierre de puertaBuena Asiento amortiguado / ApoyabrazosBuena
LimpiaparabrisasBuena  -  Front needs a blade Tableros del sueloBuena
CalentadorAceptable  -  Hoses to heater are unhooked Vidrio/EspejosBuena
Aire acondicionadoBuena Cinturón de seguridadBuena
Luces interioresAceptable  -  Not working 
Alarma de retroceso 
MOTOR
FugaSí  -  Small amount Agua en el aceiteNo
GolpeteoNo ¿El nivel de fluidos está bien?
Componentes en radiadorNo 
Color anticongelanteGreen Humo (B/D/L/W)Normal
Condición de operaciónBuena Sistema de inyección de combustibleBuena
Filtros de aireBuena Soportes de motorBuena
ReguladorBuena Correas / PoleasBuena
Turbocompresor / VentiladorBuena Escape/SilenciadorBuena  -  New muffler
NotesCummins N-14 engine. Remote oil filter hoses are wet, oil filter housing seaps, fitting on oil pan for oil sensor leaks
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Bomba de aguaBuena RadiadorBuena
VentiladorBuena EnfriadoresBuena
ManguerasBuena Mando de ventiladorBuena
FugasNo 
SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA
Baterías / CablesBuena CablesBuena
Motor de arranqueBuena LucesAceptable  -  Left boom light not working wire is unhooked
AlternadorBuena 
Ayuda con éterSí  -  Bottle is missing 
MANDOS FINAL
CajasBuena 
NotesNo leaks
SISTEMAS HIDRÁULICOS
Condición de operaciónBuena Varillaje de controlBuena
Motor de bombaBuena Engranaje de rotaciónBuena
Bombas y válvulasBuena TanqueBuena
Cilindro de plumaBuena Motores de giroBuena
Cilindro de cucharónBuena Motores de desplazamientoBuena
Cilindro de brazoBuena  -  Weaping from head seals Girador hidráulicoBuena
Conductos de manguerasAceptable  -  Couple of pilot hoses are seaping 
NotesBack side of control valve is wet, something is seaping
Nivel del aceite del mando de giroLeft is a little low 
PLUMA
Pasadores y bujesBuena Pasadores de la plumaBuena
Condición de la plumaBuena 
Longitud de la pluma (longitud real)7.6M 
BRAZO
Pasadores y bujesBuena Pasadores del brazoBuena
Condiciones del brazoBuena  -  Has been plated, no visable cracks 
Longitud del brazo13'6"  NotasSeveral grease lines are broken
CUCHARÓN
Dientes / AdaptadoresBuena Soportes de cucharónBuena
Laterales de cucharónBuena 
NotesComes with two buckets, a 72" CenFab 5.7yd SN# 63891 and a 42" 3.34yd CenFab SN#86947 with a cutting edge welded onto bucket teeth
TREN DE RODAJE
Bastidor de cadena - IzquierdaBuena Bastidor de cadena - DerechaBuena
Enlaces52 links Zapatas de cadena36" wide
 Medida (I)Medida (D)% Desgaste (I)% Desgaste (D)Total de horas posibles (I)Total de horas posibles (D)
Average Life RemainingApprox 50%
COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES
Nice running machine! Well maintained!
Comes with two buckets!  
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: