INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
Más fotos » 1999 HITACHI EX135URCONEXCAVADORAS DE CADENASDe venta: Región: Midwest USANúmero de catálogo: CU799062Prefijo de número de serie: 1EDSMU/Horas: 1401Clasificación: BUENOPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
AIRE ACONDICIONADOPLUMA, 1 PIEZAS
HOJA, NIVELACIÓNBRAZO, LARGO
Condición
APARIENCIA GENERAL
Rejilla y protección de radiadorBuena Escalones / EscaleraBuena
Capó / Tubo de escape de motor cerradoBuena PasamanosBuena
Tanque de combustibleBuena PinturaBuena
Protección del cárter / Caja de la bateríaBuena CapóBuena
ParagolpesBuena Plancha metálicaBuena
ContrapesoBuena Puertas del motorBuena
Se requiere limpieza 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
BocinaBuena Mantenimiento de frenoBuena
INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA
MedidoresBuena Consola de tableroBuena
InterruptoresBuena MetroBuena
Cierre de puertaBuena Asiento amortiguado / ApoyabrazosBuena
LimpiaparabrisasBuena Tableros del sueloBuena
CalentadorAceptable  -  Controls will not switch between vent options Vidrio/EspejosBuena
Aire acondicionadoAceptable  -  Weak Cinturón de seguridadBuena
Luces interioresBuena 
MOTOR
Fugas de aceiteNo Componentes en radiadorNo
FugaNo Agua en el aceiteNo
GolpeteoNo ¿El nivel de fluidos está bien?
Color anticongelanteGreen Humo (B/D/L/W)Normal
Condición de operaciónBuena Sistema de inyección de combustibleBuena
Filtros de aireBuena Soportes de motorBuena
ReguladorBuena Correas / PoleasBuena
Turbocompresor / VentiladorBuena Escape/SilenciadorBuena
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Bomba de aguaBuena RadiadorBuena
VentiladorBuena EnfriadoresBuena
ManguerasBuena Mando de ventiladorBuena
FugasNo 
SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA
Baterías / CablesBuena CablesBuena
Motor de arranqueBuena LucesAceptable  -  Left boom light is missing, right is unhooked
AlternadorBuena 
MANDOS FINAL
CajasBuena 
NotesNo leaks
SISTEMAS HIDRÁULICOS
Condición de operaciónBuena Varillaje de controlBuena
Motor de bombaBuena Engranaje de rotaciónBuena
Bombas y válvulasBuena TanqueBuena
Cilindro de plumaBuena Motores de giroBuena
Cilindro de cucharónBuena Motores de desplazamientoBuena
Cilindro de brazoBuena Girador hidráulicoBuena
Conductos de manguerasBuena 
PLUMA
Pasadores y bujesBuena Pasadores de la plumaBuena
Condición de la plumaBuena 
BRAZO
Pasadores y bujesBuena  -  Small amount of movement in bottom bore Pasadores del brazoBuena
Condiciones del brazoBuena 
Longitud del brazo7'5" 
CUCHARÓN
Dientes / AdaptadoresBuena Varillaje del cucharónBuena
Parte inferior de cucharónBuena Soportes de cucharónBuena
Laterales de cucharónBuena 
NotesComes with two buckets one on machine is a 24" .41yd CF, the other is a 34" ,edge welded to teeth
TREN DE RODAJE
Bastidor de cadena - IzquierdaBuena Bastidor de cadena - DerechaBuena
Zapatas de cadenaMeasure 20" wide 
 Medida (I)Medida (D)% Desgaste (I)% Desgaste (D)Total de horas posibles (I)Total de horas posibles (D)
Average Life RemainingApprox 80% remaining
COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES
Clean and straight Two buckets 24" and 34"
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: