INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
No hay foto disponible2005 DITCH WITCH (CHARLES MACHINE WORKS) TRENCH1030ZANJADORASDe venta: Región: Southwest USANúmero de catálogo: CU774708Prefijo de número de serie: 1Y5SMU/Horas: 1Clasificación: Sin valorarPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
1030 HONDA (BASIC UNIT)TIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG
CHAIN 35K 2P WELD-ON SHARKLEFT)
4.3"X 52PTIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG
RESTRAINT BAR (24")RIGHT)
ROLLER BOOM (24")HONDA GX340 GASOLINE
REMOTE AIR INTAKE CONVERSION KIT2005 GC05-3877729
TRAIL WHL 13X5-6 URETHANE FILLYHNXS-3892AK
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: