Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
| No hay foto disponible | 2005 DITCH WITCH (CHARLES MACHINE WORKS) TRENCH1030ZANJADORASDe venta:
†Región:
Southwest USANúmero de catálogo:
CU774706Prefijo de número de serie:
1Y5SMU/Horas:
1Clasificación:
Sin valorarPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| 1030 HONDA (BASIC UNIT) | TIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG |
| CHAIN 35K 2P WELD-ON SHARK | LEFT) |
| 4.3"X 52P | TIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG |
| RESTRAINT BAR (24") | RIGHT) |
| ROLLER BOOM (24") | HONDA GX340 GASOLINE |
| REMOTE AIR INTAKE CONVERSION KIT | 2005 GC05-3877722 |
| TRAIL WHL 13X5-6 URETHANE FILL | YHNXS-3892AK |