Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
Más fotos »
| 2003 CATERPILLAR 120HNAMOTONIVELADORASDe venta:
†Región:
Midwest USANúmero de catálogo:
CU888428Prefijo de número de serie:
6YNSMU/Horas:
3557Clasificación:
MUY BUENOPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| AIR CONDITIONER WITH HEATER | CONVERTER, COMMUNICATION |
| TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP | POWER PORT, 12V ACCESSORY, LP |
| LIGHTS, CAB MOUNTED | GUARD, TRANSMISSION |
| LIGHTS, WORK | HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION |
| ALTERNATOR, 75 AMP | LINES, PLOW/DOZER LIFT-RIGHT |
| ENGINE, VHP AND LOW EMISSIONS | BRACKET, SCARIFIER |
| STARTING AID, ETHER | SEAT, CONTOUR SUSP.,CLOTH(AIR) |
| AIR DRYER | LIGHT, WARNING,CAB MOUNTED |
| BATTERIES, HEAVY DUTY | ROLL ON-ROLL OFF |
| HEATER, ENGINE COOLANT | EXTENSION, BLADE,2' RIGHT HAND |
| FAN, DEFROSTER,FRONT WINDOW | RADIO, AM/FM |
| FAN, DEFROSTER,REAR WINDOW | (2)8'X8"X5/8"DH-2 CUTTING EDGES |
| WIPER/WASHER, REAR, LP | ******************************** |
| MIRRORS, DUAL INSIDE | EXTENSION, BLADE,2" LEFT HAND |
| RADIO READY, ENTERTAINMENT | ******************************** |
| SPEEDOMETER/TACHOMETER |
| EROPS | CAMBIO LATERAL |
| AIRE ACONDICIONADO | CONTROL DE PUNTA |
| CABINA, PERFIL BAJO | TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIAL |


Más fotos