INICIOEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.

Especificaciones
Más fotos » 2006 CATERPILLAR 330CLEXCAVADORAS DE CADENASDe venta: Región: Midwest USANúmero de catálogo: CU726949Prefijo de número de serie: CYASMU/Horas: 3944Clasificación: Certificado de Distribuidor CatPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar. TeléfonoCorreo electrónico
Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc.
Características
BOOM, 21'4" REACHPOWER SUPPLY, 12V-7A
STICK, 12'10"LIGHTS, CAB, WORKING, 2
LINKAGE, BUCKET D-FAMILYALARM, TRAVEL
TRACK, 32" TRIPLE GROUSERGUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
CHANGER, HAND CONTROL PATTERNSTARTING, COLD WEATHER
PEDAL, STRAIGHT TRAVELWIPER, LOWER WINDSHIELD
COOLING, HIGH AMBIENTGUARD, VANDALISM
CONTROL, FINE SWINGCOMPARTMENT, STORAGE WITH LID
BUMPER, RUBBERGUARD, TRACK GUIDING
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWSINDICATOR, WATER LEVEL
SEAT, KAB 527P/C
AIRE ACONDICIONADOTREN DE RODAJE, LARGO
PLUMA, 1 PIEZAS
NotasUNDERCARRIAGE MEASURED AT 1400 HOURS SHOWS EVERYTHING TO BE 85% OR BETTER WITH THE EXCEPTION OF THE IDLERS WHICH ARE 75% REMAINING.TRACTOR HAS 32" TBG PADS.
Zone:NA Region:SWUS Language:es Currency: