HOMEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Gebrauchte Baumaschinen, Teile, Motoren und Arbeitsgeräte von Ihrem Caterpillar-Händler.

Spezifikationen
2005 ADVANCE 4800PVERSCHIEDENE / SONSTIGE GERÄTEEinzelhandel: HändlerkontaktRegion: Southwest USAKatalog-Nr.: CU852520Seriennr.präfix: 173Betriebsstunden: 1931Bewertung: GUT +Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Kauf Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler.. TelefonE-Mail
Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler. für Detailinformationen zum Preis, da unter Umständen Zusatzkosten anfallen, einschließlich Frachtkosten, Steuern, Abgaben, Zollgebühren, Quarantäne usw.
Merkmale
Advance Sweeper Scrubber model 4800PLength: 105 in (267 cm)
Engine:Gas/Propane Type - GM 4 Cylinder, 53 hpWidth: 50 in (127 cm)
Sweeping path 62" , 40" main broom with dual side broomsHeight: 58 in (147 cm)
Solution Tank 80 gal (303 L) capacityShipping Weight 4712lb (2137kg)
Recovery Tank Size:80 gal (303 L)Scrubbing Coverage Rate Per Hour: 84,500 sq ft.
Scrubbing Path: 48 inSweeping Coverage Rate Per Hour: 163,700 sq ft.
Scrubbing Brushes: (3) 17 in (43 cm)
Zone:NA Region:SWUS Language:de Currency: