Gebrauchte Baumaschinen, Teile, Motoren und Arbeitsgeräte von Ihrem Caterpillar-Händler.
Spezifikationen
![]() | 2004 ADVANCE 4800PVERSCHIEDENE / SONSTIGE GERÄTEEinzelhandel:
Händlerkontakt†Region:
Southwest USAKatalog-Nr.:
CU711175Seriennr.präfix:
169Betriebsstunden:
1751Bewertung:
GUT +Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Kauf Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler..
Telefon E-Mail |
| †Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler. für Detailinformationen zum Preis, da unter Umständen Zusatzkosten anfallen, einschließlich Frachtkosten, Steuern, Abgaben, Zollgebühren, Quarantäne usw. |
Merkmale
| Advance Sweeper Scrubber model 4800P | Length: 105 in (267 cm) |
| Engine:Gas/Propane Type - GM 4 Cylinder, 53 hp | Width: 50 in (127 cm) |
| Sweeping path 62" , 40" main broom with dual side brooms | Height: 58 in (147 cm) |
| Solution Tank 80 gal (303 L) capacity | Shipping Weight 4712lb (2137kg) |
| Recovery Tank Size:80 gal (303 L) | Scrubbing Coverage Rate Per Hour: 84,500 sq ft. |
| Scrubbing Path: 48 in | Sweeping Coverage Rate Per Hour: 163,700 sq ft. |
| Scrubbing Brushes: (3) 17 in (43 cm) |