HOMEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Gebrauchte Baumaschinen, Teile, Motoren und Arbeitsgeräte von Ihrem Caterpillar-Händler.

Spezifikationen
2005 ADVANCE 4300PVERSCHIEDENE / SONSTIGE GERÄTEEinzelhandel: HändlerkontaktRegion: Southwest USAKatalog-Nr.: CU852521Seriennr.präfix: 179Betriebsstunden: Nicht verfügbarBewertung: SEHR GUT +Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Kauf Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler.. TelefonE-Mail
Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler. für Detailinformationen zum Preis, da unter Umständen Zusatzkosten anfallen, einschließlich Frachtkosten, Steuern, Abgaben, Zollgebühren, Quarantäne usw.
Merkmale
Advance Sweeper Scrubber model 4300PLength: 105 in (267 cm)
Engine:Gas/Propane Type - GM 4 Cylinder, 53 hpWidth: 50 in (127 cm)
Sweeping path 51" , 40"main broom with single side broomHeight: 58 in (147 cm)
Solution Tank 60 gal (200 L) capacityShipping Weight 4712 lb (2137 kg)
Recovery Tank Size:60 gal (200 L)Scrubbing Coverage Rate Per Hour: 75,500 sq ft.
Scrubbing Path: 43 in (110 cm)Sweeping Coverage Rate Per Hour: 134,600 sq ft.
Scrubbing Brushes: (3) 15 in (38 cm)
Zone:NA Region:SWUS Language:de Currency: