HOMEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Gebrauchte Baumaschinen, Teile, Motoren und Arbeitsgeräte von Ihrem Caterpillar-Händler.

Spezifikationen
2003 ADVANCE 2052BVERSCHIEDENE / SONSTIGE GERÄTEEinzelhandel: HändlerkontaktRegion: Southwest USAKatalog-Nr.: CU602882Seriennr.präfix: 165Betriebsstunden: 852Bewertung: GUT +Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Kauf Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler.. TelefonE-Mail
Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler. für Detailinformationen zum Preis, da unter Umständen Zusatzkosten anfallen, einschließlich Frachtkosten, Steuern, Abgaben, Zollgebühren, Quarantäne usw.
Merkmale
Advance Scrubber model 2052BScrubbing Brushes: (4) 13.5 in (34 cm)
Propelling Motors: 4 hpLength: 89 in (226 cm)
Transport Speed: 0-6 mph (0-9 km/hr)Width: 54 in (137 cm)
Solution Tank 60 gal (200 L) capacityHeight: 57 in (145 cm)
Recovery Tank Size: 60 gal (227 L) 2052BShipping Weight: 2300 lb (1043 kg)
Scrubbing Path: 50 in (127 cm)Coverage Rate Per Hour: 84,000 sq ft (7,084 m2)
Zone:NA Region:SWUS Language:de Currency: