HOMEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Gebrauchte Baumaschinen, Teile, Motoren und Arbeitsgeräte von Ihrem Caterpillar-Händler.

Spezifikationen
2004 ADVANCE 2042VERSCHIEDENE / SONSTIGE GERÄTEEinzelhandel: HändlerkontaktRegion: Southwest USAKatalog-Nr.: CU436315Seriennr.präfix: 176Betriebsstunden: 500Bewertung: SEHR GUT +Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Kauf Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler.. TelefonE-Mail
Wenden Sie sich an den zuständigen Caterpillar-Händler. für Detailinformationen zum Preis, da unter Umständen Zusatzkosten anfallen, einschließlich Frachtkosten, Steuern, Abgaben, Zollgebühren, Quarantäne usw.
Merkmale
Advance Scrubber model 2042Scrubbing Path 42 in (107 cm)
Drive System 2.7 hp, 2,000 W motor with gear TransmissionScrub Brushes Two cylindrical brushes 5.75 in (14.6 cm)
Programmable speeds up to 4.5 mphLength — 81.5 in (210 cm) with out squeegee
Solution Tank 53 gal (200 L) capacityWidth — 49.5 in (125 cm) with squeegee
Side broom: 25 in. (63 cm) diameterHeight — 55.8 in (142 cm)
Sweep path: 51 inches (152 cm)Weight- Shipping — 2,470 lb (1120 Kg) with batteries
Zone:NA Region:SWUS Language:de Currency: